Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank vormontiert, 42 HE  - Anreihschrank - frei konfigurierbar


Netzwerkschrank vormontiert, 42 HE  - Anreihschrank - frei konfigurierbar



Vormontierter Netzwerkschrank in 2 mm starker Stahlblechausfhrung; verstrkte Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach

gekantetem Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und Rundlochung im 25 mm DIN-Maraster in der Breite, Hhe und Tiefe,

zur Befestigung von zustzlichen Ausbaukomponenten. An den Ecken versteift durch Zink-Druckgu-Eckverbinder zur Aufnahme

von Transport-Ringsen. Die Profilrahmenkonstruktion mu eine Belastung von 13.000 N aufnehmen knnen. Dachblech zur

Kabeleinfhrung mit einem festen und einem verschiebbaren Teil, jeweils mit Gummiklemmprofil zur Abdichtung. Fronttr

aus Aluprofil RAL 7035, 180 Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ( im oberen Querprofil knnen Beschriftungsleisten

eingesetzt werden ). Rcktr aus Stahlblech mit demontierbarem im DIN-Maraster gelochtem Vierkantrahmen; rechts sowie

links anschlagbar. Fronttr und Rcktr mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen Profilhalbzylinder.

100 mm Sockel aus Stahlblech, RAL 7022, mit abnehmbaren Breiten- und Tiefenblenden, vordere Blende mit Kiemenprgung

zur Belftung. An zwei in der Schranktiefe montierte System-Chassis mit fnf Lochreihen knnen weitere Elemente im

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, 50 Kfigmuttern mit Schrauben und Kunststoffscheiben.

Lieferumfang komplett montiert, incl. systemgebundenem Montage- und Befestigungszubehr.



Lackierung: RAL 7035, auen Struktur, elektrophorese tauchgrundiert; Sockel RAL 7022, Sichttr RAL 7035



Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank vormontiert, 42 HE  - Anreihschrank - frei konfigurierbar   DK 7793120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
