Ausschreibungstext fr Gekrzte Rcktr fr 800 mm breite Netzwerkschrnke


Gekrzte Rcktr fr 800 mm breite Netzwerkschrnke



Rcktr aus Stahlblech, 1.000 mm hoch, mit Stangenverschlu und Doppelbarteinsatz, austauschbar gegen einen Ergoform-S-Griff

mit Sicherheitsschlieung, zur Befestigung in einem 1.200 mm hohen Netzwerkschrank. Ober- bzw. unterhalb der gekrzten

Rcktr knnen unterschiedliche Modulplatten befestigt werden.



Material: Stahlblech

Oberflche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL 7035

Hhe der gekrzten Rcktr: 1.000 mm

fr Schrankmae: B: 800 mm  H: 1.200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gekrzte Rcktr fr 800 mm breite Netzwerkschrnke   FR 7800120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
