Ausschreibungstext fr Modulplatte mit Lftungsschlitzen fr 800 mm breite Netzwerkschrnke


Modulplatte mit Lftungsschlitzen fr 800 mm breite Netzwerkschrnke



Zur Montage am Einbausatz in Netzwerkschrnken mit einer gekrzten Rcktr. Die Modulplatte wird wahlweise ober- bzw.

unterhalb der gekrzten Rcktr montiert. Die Modulplatte mit Lftungsschlitzen wird zur Belftung des Netzwerkschranks

unten als Lufteintritt oder oben als Luftaustritt verwendet. Hinter den Lftungsschlitzen (420 x 146 mm) wird eine

Filtermatte eingelegt, diese schtzt den Innenraum vor Verschmutzung.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulplatte mit Lftungsschlitzen fr 800 mm breite Netzwerkschrnke   FR 7800510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
