Ausschreibungstext fr Modulplatte zur Kabeleinfhrung fr 800 mm breite Netzwerkschrnke


Modulplatte zur Kabeleinfhrung fr 800 mm breite Netzwerkschrnke



Zur Montage am Einbausatz in Netzwerkschrnken mit einer gekrzten Rcktr. Die Modulplatte wird wahlweise ober- bzw.

unterhalb der gekrzten Rcktr montiert. Die Modulplatte zur Kabeleinfhrung dient zur rckseitigen Kabeleinfhrung.

Durch den Ausschnitt (620 x 80 mm) mit Brstenleisten werden Kabel ein- und/oder ausgefhrt.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulplatte zur Kabeleinfhrung fr 800 mm breite Netzwerkschrnke   FR 7800520
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
