Ausschreibungstext fr Einbausatz fr Auszugsrahmen fr Netzwerkschrnke BxT 800 x 600 mm


Einbausatz fr Auszugsrahmen fr Netzwerkschrnke BxT 800 x 600 mm



Mit dem Einbausatz lassen sich Auszugsrahmen in einen 800 mm breiten und 600 mm tiefen Netzwerkschrank montieren. Der

Einbausatz wird mit Aufklippsmuttern am Aluminium-Rahmenprofil befestigt.



Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz fr Auszugsrahmen fr Netzwerkschrnke BxT 800 x 600 mm   FR 7800680
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
