Ausschreibungstext fr Untertischgehuse, vormontiert 11 HE/ 20 SU


Untertischgehuse, vormontiert 11 HE/ 20 SU



Vormontiertes Untertischgehuse,

Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus

verwindungssteifem Aluminium-Strangpreprofil. Mit

Dachblech, Bodenblech, Seitenwnden, vordere Sichttr

und Rckwand aus Stahlblech.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermglichen die

stufenlose, hhenvariable Befestigung von zustzlichen

Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckgu-Eckverbinder.

Schrankgestell ist komplett zerlegbar.

Stahlblechtr vorne, mit 180-Grad-Scharnieren,

mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz,

austauschbar gegen Profilhalbzylinder. Rckwand

aus Stahlblech, mit Kabeleinfhrung und Brstenleisten

unten. Dachblech passiv belftet mit Lftungsdom,

Bodenblech

einteilig. Zwei Seitenwnde mit Schnellverschlssen und

Lftungsschlitzen unten montiert. Vier Nivellierfe

zum Ausgleich von Bodenunebenheiten montiert. Vier

montierte Tiefenstreben ermglichen

die stufenlose Montage von Profilschienen

oder T-Nut-Profilschienen als zllige oder als

metrische Ausfhrung.

Zwei 486,2 mm (19") Profilschienen an Tiefenstreben

Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, umlaufende

Profile RAL 5018.

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 600 + 25mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Untertischgehuse, vormontiert 11 HE/ 20 SU   FR 7801000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
