Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank 25 HE / 45 SU


Netzwerkschrank 25 HE / 45 SU



Netzwerkschrank, 25 HE / 45 SU. Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus verwindungssteifem Aluminium-Strangpreprofil. Mit

Dachblech, Bodenblechen und Rcktr aus Stahlblech, Sichttr vorne.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermglichen die stufenlose, hhenvariable Befestigung von zustzlichen Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckgu-Eckverbinder. Schrankgestell ist komplett zerlegbar. Fronttr aus Stahlblech

mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder. Rcktr aus Stahlblech, mit Doppelbart-Verschlu. Kabeleinfhrung von unten ber dreigeteilte,

verschiebbare Bodenbleche. Geschlossenes Dachblech, abnehmbar. Vier montierte Tiefenstreben ermglichen die stufenlose

Montage von Profilschienen oder T-Nut-Profilschienen als zllige oder als metrische Ausfhrung. Zwei 486,2 mm (19")

Profilschienen an Tiefenstreben ca 150 mm von vorne montiert, stufenlos tiefenverstellbar.

Unbegrenzt aneinandereihbar durch Anreihsatz. Lieferung komplett montiert (ohne Seitenwnde), incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehr.

Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, auen struktur, elektrophorese-tauchgrundiert; Aluminiun Strangpreprofil und

Druckgueckstcke RAL 5018.

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 1200 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank 25 HE / 45 SU   FR 7813000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
