Ausschreibungstext fr Vollglastr fr Netzwerkschrnke


Vollglastr fr Netzwerkschrnke



Vollglastr fr Netzwerkschrnke



Vollglastr aus Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe, 5 mm, mit seitlichen Alu-Blenden

RAL 7035 fr 800 mm breite und 1.200 mm hohe Netzwerkschrnke. Die Tr hat einen ffnungswinkel von 180, sowie einen

Ergoform-S-Griff mit Sicherheitseinsatz.



Abmessungen: BH 800 x 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vollglastr fr Netzwerkschrnke   FR 7815000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
