Ausschreibungstext fr Seitenwnde mit Schnellverschlu


Seitenwnde mit Schnellverschlu



Seitenwnde mit Schnellverschlu

Aus verwindungssteifem 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar,

zum Abschlu einer kompletten Netzwerkschrankeinheit.

Der Schnellverschu kann gegen einen abschliebaren

Sicherheitsverschlu gewechselt werden.

Material: Stahlblech

Lackierung: Elektophorese-tauchgrundiert, auen

Struktur-Einbrennlack RAL 7035.

Fr Schrankmae: HT 1200 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwnde mit Schnellverschlu   FR 7818000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
