Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerkschrank, 700 mm breit, RAL 9005


DK-TS 8 Netzwerkschrank, 700 mm breit, RAL 9005



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen.

Die Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt mglich:

seitlich, nach vorne und hinten sowie bereinander.

Belftetete Front- und Rckentren, mit

Stangenverschlu vierfach verriegelt  und

Komfort-Griffen mit Sicherheitsschlieung Nr. 3524,

gewhrleisten die optimale Klimatisierung der

eingebauten Komponenten. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Der Trffnungswinkel betrgt 130. Die

Scharniere sind verdeckt angebracht. Die assymmetrisch

angeordneten schwenkbaren Seitenblenden an der Front-

und Rckseite bieten einen erweiterten Raum zur

Kabelfhrung. Die Seitenblenden, mit

2-Punkt-Stangenverschlu, werden von innen verriegelt.

Die Seitenwnde sind einsteckbar und mit drehbaren

Knebelverschlssen ausgestattet. 4 System-Chassis in

der Schranktiefe # 2 je Seite # die in der inneren

Montageebene eingehangen und mit je einer Schraube

gesichert sind. 4 L-frmige 19# Profilschienen # 2

vorne und 2 hinten montiert # die im 25 mm Raster

tiefenvariable sind. Die Dach-Kabeleinfhrung ist ber

4 Rundlcher in den Ecken mglich. Die ffnung sind mit

Kunststoff-Abdeckungen verschlossen. 900 mm

Gehusetiefe fr Servereinbau. 4 Nivellierfsse sind im

Lieferumfang enthalten. Erdung kann optional

nachgerstet werden.

Material: Stahlblech, lackiert

Abmessungen: B.: 700 mm H.: 2000 mm T.: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank, 700 mm breit, RAL 9005   DK 7820070
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
