Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerkschrank, 700 mm breit, RAL 7035


DK-TS 8 Netzwerkschrank, 700 mm breit, RAL 7035



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen.

Die Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt mglich:

seitlich, nach vorne und hinten sowie bereinander.

Belftetete Front- und Rckentren, mit

Stangenverschlu vierfach verriegelt  und

Komfort-Griffen mit Sicherheitsschlieung Nr. 3524,

gewhrleisten die optimale Klimatisierung der

eingebauten Komponenten. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Der Trffnungswinkel betrgt 130. Die

Scharniere sind verdeckt angebracht. Die assymmetrisch

angeordneten schwenkbaren Seitenblenden an der Front-

und Rckseite bieten einen erweiterten Raum zur

Kabelfhrung. Die Seitenblenden, mit

2-Punkt-Stangenverschlu, werden von innen verriegelt.

4 System-Chassis in der Schranktiefe # 2 je Seite # die

in der inneren Montageebene eingehangen und mit je

einer Schraube gesichert sind.

4 L-frmige 19# Profilschienen # 2 vorne und 2 hinten

montiert # die im 25 mm Raster tiefenvariable sind. Die

Dach-Kabeleinfhrung ist ber 4 Rundlcher in den Ecken

mglich. Die ffnung sind mit Kunststoff-Abdeckungen

verschlossen. 900 mm Gehusetiefe fr Servereinbau. 4

Nivellierfsse sind im Lieferumfang enthalten. Erdung

kann optional nachgerstet werden.

Material: Stahlblech, lackiert

Abmessungen: B.: 700 mm H.: 2000 mm T.: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank, 700 mm breit, RAL 7035   DK 7820075
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
