Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank





Gehuse: Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion

des Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil

integrierte Systemlochung ermglicht einfaches

Einhngen und Sichern der Ausbauelemente nach dem

Prinzip der Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten

sind abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile

besitzen jeweils zwei in der Tiefe versetzt

angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur

flexiblen Befestigung der Ausbaukomponenten

heranziehen lassen, bzw. gemeinsam als Basis eines

doppelwandigen Ausbaus genutzt werden knnen, der

hierbei gebildete Innenraum lt sich z.B. zu

Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zustzlichen Schutzrinne

versehen. Die Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt

mglich: seitlich, nach vorne und hinten,

bereinander, sowie ber Eck. Vorne Design-Sichttr

bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).  Trffnungswinkel

bei Einzelaufstellung min. 180. Inkl. Komfortgriff

fr Profilhalbzylinder (30/10) mm. Rcktr aus 2 mm

Stahlblech, mit geschumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschlieung 3524

E. Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Trschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130. Zwei

System-Chassis in der Schranktiefe, in die innere

Montageebene eingehangen und mit je einer Schraube

gesichert. Dachblech abnehmbar, mit aufgeschumter

Dichtung, mit 4 Befestigungsschrauben montiert.

3-fach geteiltes Bodenblech inkl. Schiebeblech zur

Kabeleinfhrung. Die Anordnung der Einzelbleche ist

frei whlbar. Zustzlich sind die Einzelmodule gegen

bereits vorbestckte Lftermodule oder Module mit

Brstenleisten zur Kabeleinfhrung austauschbar.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich und vorbereitet

zur Befestigung von Erdungsbndern.

Material: Stahlblech Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert Flachteile zus.

pulverbeschichtet, RAL 7035, Struktur. Systemchassis,

Bodenrahmen, Bodenbleche, verzinkt, chromatiert.

Abmessungen: BHT 600x1400x600 mm Lichte Ausbauhhe:

29/51 HE/SU



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7820400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
