Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen, der hierbei gebildete

Innenraum lt sich z.B. zu Dmmungs- oder

Klimatisierungszwecken nutzen. Die horizontalen

9-fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung

mit einer zustzlichen Schutzrinne versehen. Die

Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt mglich:

seitlich, nach vorne und hinten, bereinander, sowie

ber Eck. Vorne Design-Sichttr bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).  Trffnungswinkel

bei Einzelaufstellung min. 180. Inkl. Komfortgriff

fr Profilhalbzylinder (30/10) mm. Rcktr aus 2 mm

Stahlblech, mit geschumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschlieung 3524

E. Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Trschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130. Zwei

System-Chassis in der Schranktiefe, in die innere

Montageebene eingehangen und mit je einer Schraube

gesichert. Dachblech abnehmbar, mit aufgeschumter

Dichtung, mit 4 Befestigungsschrauben montiert.

3-fach geteiltes Bodenblech inkl. Schiebeblech zur

Kabeleinfhrung. Die Anordnung der Einzelbleche ist

frei whlbar. Zustzlich sind die Einzelmodule gegen

bereits vorbestckte Lftermodule oder Module mit

Brstenleisten zur Kabeleinfhrung austauschbar.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich und vorbereitet

zur Befestigung von Erdungsbndern.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 1400

mm T.: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7820440
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
