Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank





Gehuse:



Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen

im DIN-Maraster von 25 mm. Die integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen.

Die 9-fach gekanteten Horizontalprofile sind oberhalb

des Dichtungsbereiches mit einer zustzlichen

Schutzrinne zur Ableitung eventuell auftretenden

Kondensats versehen. Durch die Symmetrie des

Rahmengestells ist die Anreihung der Schrnke ist in

allen Richtungen, seitlich, nach vorne und hinten,

bereinander, sowie ber Eck mglich.

Tren:

2 mm Stahlblechtr vorne und hinten mit geschumter

Dichtung, vorne 180- hinten 130-Scharniere,

Stangenverschluss vierfach verriegelt. Fronttr mit

Komfort-Griff, Rcktr mit Drehgriff und

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Stahlblechtren durch herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen zustzlich versteift. Eine

integrierte Lochung im DIN-Maraster von 25 mm,

ermglicht die Montage von Ausbaukomponenten.

Scharniere, rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Trschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschlussstangen. Dach und Boden: Dachblech

geschlossen, verschraubt, mit geschumter Dichtung,

erreichbare Schutzart IP55. Kransentransport mglich.

Mehrfach geteiltes Bodenblech inkl. Schiebeblech zur

Kabeleinfhrung. Die Anordnung der Einzelbleche ist

frei whlbar. Durch die Rahmensymmetrie des Schrankes

ist selbst ein Einbau um 90 gedreht in der

Schranktiefe mglich. Einzelmodule austauschbar gegen

perforierte Module zur passiven Belftung, oder Module

mit Brstenleiste zur Kabeleinfhrung.

Seitenwnde: In verschraubter oder steckbarer

Ausfhrung ber das Zubehrprogramm erhltlich.

Max. erreichbare Schutzart IP 55.



Innenausbau:

Zwei System-Chassis in der Schranktiefe an der inneren

Montageebene befestigt. Belastbarkeit eines 482,6 mm (19")Innenausbau

bis zu 5000 N je Montageebene, bei Wahl

der entsprechenden Ausbaukomponenten. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbndern.

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile zus. pulverbeschichtet, RAL 7035, Struktur.

Systemchassis, Bodenrahmen, Bodenbleche, verzinkt,

chromatiert.

Abmessungen: BHT 800x1200x900 mm

Lichte Ausbauhhe: 24/42 HE/SU



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7821355
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
