Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen, der hierbei gebildete Innenraum

lt sich z.B. zu Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken

nutzen. Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zustzlichen

Schutzrinne versehen. Die Anreihung der Schrnke ist

unbegrenzt mglich: seitlich, nach vorne und hinten,

bereinander, sowie ber Eck. Vordertr aus 2 mm

Stahlblech, mit geschumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheitsschlieung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist mglich. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel

180. Rcktr aus 2 mm Stahlblech, geschumte Dichtung,

mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschlieung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130. Zwei

System-Chassis in der Schranktiefe, in die innere

Montageebene eingehangen und mit je einer Schraube

gesichert. Dachblech abnehmbar, mit aufgeschumter

Dichtung, mit 4 Befestigungsschrauben montiert. 3-fach

geteiltes Bodenblech inkl. Schiebeblech zur

Kabeleinfhrung. Die Anordnung der Einzelbleche ist

frei whlbar. Durch die symmetrische Rahmenabmessung

ist selbst ein Einbau um 90 gedreht in der

Schranktiefe zur optionalen seitlichen Kabeleinfhrung

mglich. Zustzlich sind die Einzelmodule gegen bereits

vorbestckte Lftermodule oder Module mit

Brstenleisten zur Kabeleinfhrung mglich. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbndern. Material: Stahlblech Abmessungen: B.:

600 mm H.: 2000 mm T.: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7821700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
