Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen, der hierbei gebildete

Innenraum  lt sich z.B. zu Dmmungs- oder

Klimatisierungszwecken  nutzen. Die horizontalen

9-fach gekanteten Profile sind  oberhalb der Dichtung

mit einer zustzlichen  Schutzrinne versehen. Die

Anreihung der Schrnke ist  unbegrenzt seitlich, nach

vorne und hinten,  bereinander, sowie ber Eck

mglich. Fronttr aus Stahlblech  in RAL 7035, mit

geschumter Dichtung, 180 Scharniere,  vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und  Sicherheitsschlieung

3524 E. Der Einsatz eines  Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist  mglich. Scharniere mit

unverlierbaren  Scharnierstiften, Trschlag

wechselbar ohne Ausbau der  Verschluss-Stangen.

Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit  geschumter

Dichtung, mit herausnehmbaren  Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maraster von 25  mm,

Stangenverschluss vierfach verriegelt, Drehgriff  mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Trschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel

130. Zwei System-Chassis in der Schranktiefe, in die

innere Montageebene eingehangen und mit je einer

Schraube gesichert. Verschraubte Seitenwnde mit

aufgeschumter Dichtung ermglicht Schutzart  bis IP

55 Dachblech abnehmbar, mit aufgeschumter  Dichtung,

mit 4 Befestigungsschrauben  montiert. 3-fach

geteiltes Bodenblech inkl.  Schiebeblech zur

Kabeleinfhrung. Die Anordnung der  Einzelbleche ist

frei whlbar. Durch die symmetrische  Rahmenabmessung

ist selbst ein Einbau um 90 gedreht in  der

Schranktiefe zur optionalen seitlichen

Kabeleinfhrung mglich. Zustzlich sind die

Einzelmodule gegen bereits vorbestckte Lftermodule

oder Module mit Brstenleisten zur Kabeleinfhrung

mglich. Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur

Befestigung von Erdungsbndern.



Material:

Stahlblech



Oberflche:

Schrankgerst: tauchgrundiert; Tren, Seitenwnde und

Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert in RAL 7035;

Bodenbleche und System-Chassis: chromatiert



Abmessungen:

BxHxT 600x2200x1200 mm, 47 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7821882
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
