Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen, der hierbei gebildete Innenraum

lt sich z.B. zu Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken

nutzen. Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zustzlichen

Schutzrinne versehen. Die Anreihung der Schrnke ist

unbegrenzt seitlich, nach vorne und hinten,

bereinander, sowie ber Eck mglich. Fronttr aus Stahlblech

in RAL 7035, mit geschumter Dichtung, 180 Scharniere,

vierfach verriegelt, Komfort-Griff und

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Trschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschluss-Stangen. Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit

geschumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maraster von 25

mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt, Drehgriff

mit Sicherheitsschlieung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Trschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel

130. Zwei System-Chassis in der Schranktiefe, in die

innere Montageebene eingehangen und mit je einer

Schraube gesichert. Dachblech abnehmbar, mit

aufgeschumter Dichtung, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert. 3-fach geteiltes Bodenblech inkl.

Schiebeblech zur Kabeleinfhrung. Die Anordnung der

Einzelbleche ist frei whlbar. Durch die symmetrische

Rahmenabmessung ist selbst ein Einbau um 90 gedreht in

der Schranktiefe zur optionalen seitlichen

Kabeleinfhrung mglich. Zustzlich sind die

Einzelmodule gegen bereits vorbestckte Lftermodule

oder Module mit Brstenleisten zur Kabeleinfhrung

mglich. Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur

Befestigung von Erdungsbndern.



Material:

Stahlblech



Oberflche:

Schrankgerst: tauchgrundiert; Tren und

Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert in RAL 7035;

Bodenbleche und System-Chassis: chromatiert



Abmessungen:

BxHxT 800x2200x1200 mm, 47 HE



Fabrikat: Rittal

Typ: Netzwerkschrank, Basis TS 8, Typ 2   DK 7821.950

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7821950
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
