Ausschreibungstext fr Sichttr, belftet, f. TS BxH 600x1200 mm


Sichttr, belftet, f. TS BxH 600x1200 mm

RAL 7035





Fr optimalen Luftdurchsatz in Netzwerk-

schrnken mit hohem Anteil an aktivem Equip-

ment. Sichttr mit 180-Scharnieren und Be-

festigungsmaterial, Komfortgriff mit Sicher-

heitsschlieung Nr. 3524.



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035;

Sichtscheibe aus 3 mm Einscheiben-Sicherheits-

glas, seitlich gelochte Flchen (Durch-

messer 3 mm) zum Lufteintritt

Fr Schrnke 600 mm x 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichttr, belftet, f. TS BxH 600x1200 mm   DK 7824121
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
