Ausschreibungstext fr Stahlblechtr, belftet fr TS


Stahlblechtr, belftet fr TS





Die groflchig perforierten Tr aus 1.5 mm

Stahlblech, 180 Scharnieren, vierfach verriegeltem

Stangenverschlu, mit Dreh-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524E, gewhrleistet eine

optimale Belftung. Der Einbau eines Komfortgriffs TS

8611.070 ist optional mglich. Der innerhalb der

Tren integrierte Montagerahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm, ermglicht optional den

Einsatz von Lftertraversen zur aktiven Belftung bei

Maximalausbau. Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Abmessungen:

fr Schrnke (BxH): B.: 800 mm H.: 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtr, belftet fr TS   DK 7824124
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
