Ausschreibungstext fr Stahlblechtr fr TS


Stahlblechtr fr TS





Stahlblechtr aus 2 mm Stahlblech, geschumte

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maraster von 25 mm, Stangen-verschlu

vierfach verriegelt, Drehgriff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Komfortgriffes TS 8611.070 ist optional mglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der

Veschlustangen, Trffnungswinkel 180.



Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Abmessungen:

fr Schrnke (BxH): B.: 800 mm H.: 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtr fr TS   DK 7824127
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
