Ausschreibungstext fr Stahlblechtr, belftet fr TS


Stahlblechtr, belftet fr TS



Die groflchig perforierten Tr aus 1.5 mm Stahlblech,

180 Scharnieren , vierfach verriegeltem

Stangenverschlu, Dreh-Griff mit Sicherheitsschlieung

3524E, gewhrleistet eine optimale Belftung. Der

Einbau eines Komfortgriffs TS 8611.070 Der innerhalb

der Tren integrierte Montagerahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm, ermglicht optional den

Einsatz von Lftertraversen zur aktiven Belftung bei

Maximalausbau.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Abmessungen: fr Schrnke (BxH): B.: 600 mm H.: 1800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtr, belftet fr TS   DK 7824183
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
