Ausschreibungstext fr Stahlblechtr, belftet fr TS


Stahlblechtr, belftet fr TS



Die groflchig perforierten Tr aus 1.5 mm Stahlblech,

180 Scharnieren , vierfach verriegeltem

Stangenverschlu, mit Dreh-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524E, gewhrleistet eine

optimale Belftung. Der Einbau eines Komfortgriffs TS

8611.070 ist optional mglich. Der innerhalb der Tren

integrierte Montagerahmen mit Lochung im DIN-Maraster

von 25 mm, ermglicht optional den Einsatz von

Lftertraversen zur aktiven Belftung bei

Maximalausbau.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Abmessungen: fr Schrnke (BxH): B.: 800 mm H.: 1800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtr, belftet fr TS   DK 7824184
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
