Ausschreibungstext fr Belftete Sichttr fr TS


Belftete Sichttr fr TS



Belftete Sichttr fr TS

Belftete Sichttr aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich

Belftete Sichttr aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich

gelocht Flchen in RAL 7035, mit geschumter Dichtung,

gelocht Flchen in RAL 7035, mit geschumter Dichtung,

180 Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

180 Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

Stangenverschlu vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Stangenverschlu vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Scharniere mit unverlierbaren

mglich. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschlustangen, Trffnungswinkel 180.

der Verschlustangen, Trffnungswinkel 180.

Material: Stahlblech

Material: Stahlblech

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Farbe:

Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Rahmen: RAL 7035

Sicht-Scheibe: getnt, parsolgrau.

Sicht-Scheibe: getnt, parsolgrau.

Abmessungen: fr Schrnke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm

Abmessungen: fr Schrnke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Belftete Sichttr fr TS   DK 7824201
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
