Ausschreibungstext fr Stahlblechtr fr TS


Stahlblechtr fr TS



Stahlblechtr aus 2 mm Stahlblech, geschumte Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maraster

von 25 mm, Stangen-verschlu vierfach verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines Komfortgriffes

TS 8611.070 ist optional mglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau der Veschlustangen, Trffnungswinkel 180.





Material: Stahlblech





Farbe: RAL 7035





Abmessungen: fr Schrnke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtr fr TS   DK 7824205
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
