Ausschreibungstext fr Seitenwand, abschliebar fr DK TS 8


Seitenwand, abschliebar fr DK TS 8



Abschliebare Seitenwand mit Sicherheitsschlieung Nr.

3524 E. Zustzliche Sicherheit durch optionale

Innenverriegelung mglich. Die Seitenwnde werden

hierbei zustzlich am Rahmenprofil von Innen

verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei

gleichzeitigem Zugang ber die Fronttr zu ffnen

ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in

der Fronttr eingesetzten Profilhalbzylinder.

Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einhngen,

Schlieen und Verriegeln



Material: 1,5 mm Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Schrankmae: H: 2200 mm T: 1000 mm



Innenverriegelung fr Seitenwand, abschliebar DK 7824.510



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, abschliebar fr DK TS 8   DK 7824220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
