Ausschreibungstext fr Belftete Sichttr fr TS


Belftete Sichttr fr TS



Belftete Sichttr aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich

gelocht Flchen in RAL 7035, mit geschumter Dichtung,

180 Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

Stangenverschlu vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschlustangen, Trffnungswinkel 180.

Material: Stahlblech

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Sicht-Scheibe: getnt, parsolgrau.

Abmessungen: fr Schrnke (BxH): B.: 600 mm H.: 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Belftete Sichttr fr TS   DK 7824221
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
