Ausschreibungstext fr Stahlblechtr, belftet fr TS


Stahlblechtr, belftet fr TS



Die groflchig perforierten Tr aus 1.5 mm Stahlblech, 180 Scharnieren, vierfach verriegeltem Stangenverschlu, mit

Dreh-Griff mit Sicherheitsschlieung 3524E, gewhrleistet eine optimale Belftung. Der Einbau eines Komfortgriffs TS

8611.070 ist optional mglich.

Der innerhalb der Tren integrierte Montagerahmen mit Lochung im DIN-Maraster von 25 mm, ermglicht optional den Einsatz

von Lftertraversen zur aktiven Belftung bei Maximalausbau.







Material: Stahlblech



Farbe: RAL 7035



Abmessungen: fr Schrnke (BxH): B.: 800 mm H.: 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtr, belftet fr TS   DK 7824224
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
