Ausschreibungstext fr Seitenwand, steckbar fr DK TS 8


Seitenwand, steckbar fr DK TS 8



Verriegelbare Seitenwand, optional abschliebar durch

Austauschen der vorhandenen Verriegelung gegen

Vorreiberverschlsse mit Sicherheitsschlieung Nr.

3524 E. Zustzliche Sicherheit durch optionale

Innenverriegelung mglich. Die Seitenwnde werden

hierbei zustzlich am Rahmenprofil von Innen

verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei

gleichzeitigem Zugang ber die Fronttr zu ffnen

ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in

der Fronttr eingesetzten Profilhalbzylinder.

Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einstecken,

Schlieen und Verriegeln. Die innerhalb einer

vertikalen Hutschiene integrierte Systemlochung im 25

mm Raster bietet zustzliche

Befestigungsmglichkeiten fr Einbaukomponenten oder

Kabelfhrungselemente.



Material: 1,5 mm Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Schrankmae: H: 2200 mm T: 900 mm

Seitenwand, steckbar DK 7824.229

Schloss fr Seitenwnde, steckbar DK 7824.500

Innenverriegelung fr Seitenwand,

steckbar DK 7824.510



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, steckbar fr DK TS 8   DK 7824229
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
