Ausschreibungstext fr Vertikal geteilte Stahlblechsichttr fr TS


Vertikal geteilte Stahlblechsichttr fr TS



Mit hinterlegter Sichtscheibe, 4-Punkt-

Stangenverschluss, Komfortgriff fr DIN

Profilhalbzylinder, Sicherheitsschlieung 3524 E,

max. Trffnungswinkel 180.



Hinweis:

Nicht kompatibel mit Schwenkrahmen 45 HE.



Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG, 3 mm,

parsolgrau getnt



Farbe: RAL 7035



Schutzart: IP 55



Fr Schrnke (B x H): ,,800 x 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vertikal geteilte Stahlblechsichttr fr TS   DK 7824282
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
