Ausschreibungstext fr Vertikal geteilte Stahlblechtr, belftet fr TS


Vertikal geteilte Stahlblechtr, belftet fr TS



Vertikal geteilte Stahlblechtr aus 1.5 mm Stahlblech mit groflchiger Trperforation und mittig, vertikal verlaufendem

Stangenverschlu, serienmig mit Komfortgriff mit Sicherheitsschlieung 3524E, gewhrleistet eine optimale Belftung

sowie einen zugriffgeschtzten Ausbau. Der Einsatz von Profilhalbzylinder (40/45 mm) nach DIN 18254 ist mglich.



Der Trffnungswinkel betrgt 135. Durch den geringen Schwenkradius der Einzeltren kann der Abstand zwischen einzelnen

Schrankreihen verringert werden und eignet sich somit besonders fr enge Stellpltze.



Material: Stahlblech



Farbe: RAL 7035



Abmessungen: fr Schrnke (BxH): B.: 800 mm H.: 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vertikal geteilte Stahlblechtr, belftet fr TS   DK 7824380
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
