Ausschreibungstext fr Vertikal geteilte Vollglastr fr TS


Vertikal geteilte Vollglastr fr TS



Die elegant gestaltete Vollglastr aus 5 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Rahmeneinfassungen

aus Aluminium und mittig, vertikal verlaufendem

Stangenverschluss, serienmig mit Komfortgriff mit

Sicherheitsschlieung 3524E. Der Einsatz von

Profilhalbzylinder (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich.



Material:

Rahmenelemente: Aluminium

Scheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 5 mm



Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Sicht-Scheibe: parasolgrau getnt



Abmessungen: fr Schrnke (BxH): B.: 800 mm

H.: 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vertikal geteilte Vollglastr fr TS   DK 7824480
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
