Ausschreibungstext fr Vollglassichttre, vertikal geteilt inkl.


Vollglassichttre, vertikal geteilt inkl.

180-Scharniere





180-Scharnieren und Stangenverschluss

inkl. Komfortgriff mit Sicherheitsschlieung

3124 E.

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035

5 mm Einscheiben Sicherheitsglas, Einfassung

aus Aluminium-Rahmenelemente; Sicherheitsglas

getnt, parasolgrau

Fr Schrnke B x T: 800mm x 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vollglassichttre, vertikal geteilt inkl.   DK 7824490
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
