Ausschreibungstext fr Kabelmanagementwand fr DK TS 8


Kabelmanagementwand fr DK TS 8



Optional an der inneren Befestigungsebene oder auf System-Chassis an der ueren Befestigungsebene verschraubte Kabelfhrungshilfe,

mit Ausbrchen zur Befestigung von Kabelfhrungsbgel, Klettverschlsse und Kabelbindern.

Im angereihten Zustand auch als Schottwand mit Kabelrangiermglichkeit nutzbar.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Schrankmae: B/T: 600 mm H: 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelmanagementwand fr DK TS 8   DK 7824560
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
