Ausschreibungstext fr Design-Sichttr fr TS Grauglas Parsol grau


Design-Sichttr fr TS Grauglas Parsol grau





Die Sichttr mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas

ermglicht eine gute optische Kontrolle der eingebauten

Komponenten.



Material: Rahmen, Stahlblech, lackiert Designelemente

aus Kunststoff Scheibe aus 4 mm Sicherheitsglas;

Rahmenelemente in RAL 7035 Sichtscheiben getnt (parsol

grau) Abmessungen (B x H): 600 mm x 1800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Design-Sichttr fr TS Grauglas Parsol grau   DK 7824618
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
