Ausschreibungstext fr Schallschutzkit fr TS


Schallschutzkit fr TS





Schallschutzdmmmatten zum Ausrsten bzw.  Nachrsten

bestehender Netzwerkschrnke. Die Dmmmatten lassen

sich durch ihre selbstklebende Rckseite bequem an

den vorhandenen Flchen fixieren. Der Schall wird

absorbiert, was eine signifikante Schallreduktion

ermglicht. Der Kit ist ausgelegt zur

Schallreduktion von Dach, Seitenflchen und

Rckseite eines Schranks der Abmessung BHT 800 x 2000

x 800 mm. Andere Gren sind durch individuellen

Zuschnitt mglich.

Fr TS BxH: 800 x 2000 mm

Material: Polyurethan, Rckseite selbstklebend

Materialstrke: 20 mm

Baustoffklasse nach DIN 4102: B1

Farbe: Lichtgrau

Lieferumfang: Inkl. Distanzbolzen zur Schallent-

kopplung des Dachblechs.



Fabrikat: Rittal
Typ: Schallschutzkit fr TS   DK 7824650
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
