Ausschreibungstext fr Design-Sichttr f. TS Grauglas Parsol grau


Design-Sichttr f. TS Grauglas Parsol grau





Die Sichttr mit 4 mm Einscheiben-Sicherheits-

glas ermglicht eine gute optische Kontrolle

der eingebauten Komponenten



Material: Rahmen, Stahlblech, lackiert

Designelemente aus Kunststoff Scheibe aus

4 mm Sicherheitsglas, Rahmenelemente in

RAL 7035 Sichtscheiben getnt (parasol grau)

Abmessungen (B x H): 800 mm x 1800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Design-Sichttr f. TS Grauglas Parsol grau   DK 7824818
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
