Ausschreibungstext fr Design-Sichttr fr TS


Design-Sichttr fr TS



Die elegant gestaltete Sichttr aus Stahlblech mit

Kunststoff-Designelementen in RAL 7035, mit geschumter

Dichtung, 130 Scharniere, 4 mm Sicherheitsglas,

Stangenverschlu vierfach verriegelt, serienmig mit

Komfortgriff mit Sicherheitsschlieung 3524E. Der

Einsatz von Profilhalbzylinder (40/45 mm) nach DIN

18254 ist mglich. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlge nicht wechselbar.

Material:

Scheibe: Sicherheitsglas, 4 mm

Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Sicht-Scheibe: parsolgrau getnt

Abmessungen: fr Schrnke (BxH): B.: 800 mm H.: 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Design-Sichttr fr TS   DK 7824820
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
