Ausschreibungstext fr Kippschutz f. 900 mm tiefe TS Server


Kippschutz f. 900 mm tiefe TS Server

Racks ohne Sockel





Belastbarkeit: bis zu max. 150 kg statische Last



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 9006

Abmessungen (Tiefe): 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kippschutz f. 900 mm tiefe TS Server   DK 7825200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
