Ausschreibungstext fr Bodenblech-Module fr TS 8


Bodenblech-Module fr TS 8



Bodenblech-Module,

zum Einsatz im Bodenrahmen des Netzwerkschrankes.

Bodenblechtiefe 238 mm.

Bodenblech fr Schrnke mit Tiefen von 600, 800, 900 und 1000 mm einsetzbar.

Fr die Kabeleinfhrung ist das Blech mit einer Brstenleiste ausgestattet.

Bei Netzwerkschrnken TS 8 (Typ I und Typ II) mit 3fach geteiltem Bodenblech optional 2 Einzelmodule durch Modul zur

Kabelfhrung austauschbar.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Schrankmae: B: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenblech-Module fr TS 8   DK 7825361
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
