Ausschreibungstext fr Bodenblech-Module fr TS 8 / FR(i)


Bodenblech-Module fr TS 8 / FR(i)





Zum Einsatz im Bodenrahmen des Schrankgestells.

Modultiefe 238 mm, austauschbar gegen vorhandene

Bodenmodule gleicher Abmessung Bodenmodul in

Schrnken mit der Tiefe 600, 800, 900, 1000 und 1200

mm einsetzbar. Das Bodenmodul verfgt ber eine groe

ffnung zur Einfhrung von Kabeln in den Schrank. Das

Bodenblech ist zweigeteilt und kann hierdurch auch

bei bereits existierender vorinstqallation jederzeit

zur einfacheren Montage whrende der

Installationsarbeiten entnommen werden. Die

Einfhrungsffnung verfgt beidseitig ber spezielle

Brsteleisten welche wechselseitig, versetzt gefhrt

werden und so selbst bei greren Kabelmengen eine

effizientere abdichtung des Innenraumes gegenber der

Umgebung ermglichen.



Material: Stahlblech



Fr Schrankbreite: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenblech-Module fr TS 8 / FR(i)   DK 7825367
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
