Ausschreibungstext fr Bodenblech-Module fr TS 8


Bodenblech-Module fr TS 8



Bodenblech-Module,

zum Einsatz im Bodenrahmen des Netzwerkschrankes.

Bodenblechtiefe 238 mm.

Bodenblech fr Schrnke mit Tiefen von 600, 800, 900 und 1000 mm

einsetzbar.

Die Lochungen zur Belftung knnen mit einer Filtermatte abgedeckt

werden, die wahlweise mit Klettband innen oder auen

befestigt wird.

Bei Netzwerkschrnken TS 8 (Typ I und Typ II) mit 3fach geteiltem

Bodenblech optional 2 Einzelmodule durch belftetes

Modul austauschbar.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Schrankmae: B: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenblech-Module fr TS 8   DK 7825380
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
