Ausschreibungstext fr Bodenblech-Module fr TS 8 / FR(i)


Bodenblech-Module fr TS 8 / FR(i)



Zum Einsatz im Bodenrahmen des Schrankgestells.

Modultiefe 238 mm, austauschbar gegen vorhandene

Bodenmodule gleicher Abmessung Bodenmodul in

Schrnken der mit Tiefe 600, 800, 900, 1000 und 1200

mm einsetzbar. Das Bodenmodul verfgt ber mehrere

Belftungslamellen, welche individuell eingestellt

werden knnen und so die zugefhrte Luft

zielgerichtet einstrmen lassen.  Je nach

ffnungsgrad lt sich zus. der jeweils bentigte

Luftvolumenstrom regulieren. Die Belftungsffnung

lst sich wahlweise zus. mit einer Filtermatte

bestcken.

Material: Stahlblech



Fr Schrankbreite: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenblech-Module fr TS 8 / FR(i)   DK 7825386
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
