Ausschreibungstext fr Belftete Sockel-Elemente vorne und hinten fr DK TS,


Belftete Sockel-Elemente vorne und hinten fr DK TS,



Schrankbreite 600mm

Die belfteten Sockel-Elemente bestehen aus je einer

Frontblende mit Lftungsschlitzen und zwei

vormontierten Eckstcken. Komplettiert wird der Sockel

ber den Einsatz von zustzlichen seitlichen Blenden.

Die Montage des Sockels erfolgt ber eine Verschraubung

in den Eckstcken, welche bequem von Auen zugnglich

ist. Zur Verminderung des Eindringens von Staub lassen

sich  die belfteten Blenden optional mit Filtermatten

bestcken. Eine Fixierung des Sockels am Boden ist ber

eine Verschraubung deselben oder den Einsatz von

Bodenbefestigungslaschen mglich. Der Einsatz von

Anreihlaschen ermglicht die bequeme Verbindung

innerhalb von Schrankreihen, das Drehen der seitlichen

Blenden die einfache Kabelfhrung zwischen den

Einzelschrnken. Der Sockelinnenraum bietet vielfltige

Mglichkeiten zum Aufbau von zustzlichen Montageebenen

Material: Sockelelement, Stahlblech lackiert

Abdeckblende der Eckstcke = Kunststoff

Farbe: RAL 7035

Sockelhhe: 100 mm

fr Schrankbreite: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Belftete Sockel-Elemente vorne und hinten fr DK TS,   DK 7825601
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
