Ausschreibungstext fr Sockelelemente belftet


Sockelelemente belftet





2 Sockel-Elemente, 4 Deckel, 4 Schrauben und

Kfigmuttern M12 zur Montage am Schrank



Material: Elemente: Stahlblech, lackiert,

RAL 7035; Deckel: Kunststoff

Abmessungen (B x H): 600 mm x 100 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockelelemente belftet   DK 7825603
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
