Ausschreibungstext fr Sockel-Elemente vorne u. hinten,


Sockel-Elemente vorne u. hinten,

belftet fr DK-TS, RAL 9005 fr

Breite 600 mm





2 Sockel-Elemente, 4 Deckel, 4 Schrauben

und Kfigmuttern M12 zur Montage am Schrank



Material: Elemente: Stahlblech, lackiert,

RAL 9005; Deckel: Kunststoff

Abmessungen (B x H): 600 mm x 100 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel-Elemente vorne u. hinten,   DK 7825605
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
