Ausschreibungstext fr Sockel-Elemente vorne u. hinten, belftet


Sockel-Elemente vorne u. hinten, belftet





fr DK-TS, RAL 9005 fr Breite 700 mm.



2 Sockel-Elemente, 4 Deckel, 4 Schrauben

und Kfigmuttern M12 zur Montage am Schrank



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 9005,

Deckel = Kunststoff

Abmessungen (B x H): 700 mm x 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel-Elemente vorne u. hinten, belftet   DK 7825705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
