Ausschreibungstext fr Belftete Sockel-Elemente vorne und hinten fr DK TS, Schrankbreite 800 mm


Belftete Sockel-Elemente vorne und hinten fr DK TS, Schrankbreite 800 mm



Die belfteten Sockel-Elemente bestehen aus je einer Frontblende mit Lftungsschlitzen und zwei vormontierten Eckstcken.

Komplettiert wird der Sockel ber den Einsatz von zustzlichen seitlichen Blenden. Die Montage des Sockels erfolgt

ber eine Verschraubung in den Eckstcken, welche bequem von Auen zugnglich ist. Zur Verminderung des Eindringens

von Staub lassen sich  die belfteten Blenden optional mit Filtermatten bestcken. Eine Fixierung des Sockels am Boden

ist ber eine Verschraubung deselben oder den Einsatz von Bodenbefestigungslaschen mglich. Der Einsatz von Anreihlaschen

ermglicht die bequeme Verbindung innerhalb von Schrankreihen, das Drehen der seitlichen Blenden die einfache Kabelfhrung

zwischen den Einzelschrnken. Der Sockelinnenraum bietet vielfltige Mglichkeiten zum Aufbau von zustzlichen Montageebenen





Material: Sockelelement, Stahlblech lackiert

Abdeckblende der Eckstcke = Kunststoff



Farbe: RAL 7035



Sockelhhe: 100 mm



fr Schrankbreite: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Belftete Sockel-Elemente vorne und hinten fr DK TS, Schrankbreite 800 mm   DK 7825801
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
