Ausschreibungstext fr Designsockelblende (Factorysystemschrank


Designsockelblende (Factorysystemschrank

DK 7850.100) fr 800 mm breiten Schrank





1 Frontblende RAL 7024 fr Schrankbreite

800 mm, belftet



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035,

Designelement: Aluminium lackiert

Abmessungen (B x H): 800 mm x 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Designsockelblende (Factorysystemschrank   DK 7825806
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________