Ausschreibungstext fr Lfterdach, modular, zweigeteilt fr TS8.


Lfterdach, modular, zweigeteilt fr TS8.





Das Dachblech verfgt ber einen groen Ausschnitt

welcher der passiven Belftung der Einbaukomponenten

dient. Optional lsst sich der Ausschnitt  mit eine

Lftereinheit bestcken und sich die Klimatisierung

aktiv untersttzen. Nach oben lsst sich der

Belftungsausschnitt bzw. die Lftereinheit mittels

eines geschlossenen oder perforierten, wahlweise zus.

angehobenen Deckbleches verdecken. Das Dachblech

verfgt rckseitig ber eine ffnung zur Einfhrung

von Kabeln in den Schrank. Die ffnung lsst sich

mittels eines Schiebeblechs individuell ffnen und

mittels eines zus. Dichtprofils gegenber den Kabeln

abdichten. Das Dachblech ist zweiteilig ausgefhrt.

Hierdurch lsst sich das Blech auch bei bereits

existierender Vorinstallation jederzeit zur

einfacheren Montage whrend der Installationsarbeiten

entnehmen.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen(B x T): 800 mm x 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Lfterdach, modular, zweigeteilt fr TS8.   DK 7826480
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
