Ausschreibungstext fr Ablufthaube


Ablufthaube





Zur Anbindung geschlossener Racks an ein vorhandenes,

zentrales  Klimatisierungssystem.  Abgestufter

Anschluss fr Rohrdurchmesser 150 mm und 200 mm.

Maximaler Ausschnitt am Dachblech 380 x 230 mm.



Material:,,PET-G, transparent

Lieferumfang:Inkl. Befestigungsmaterial, Dichtung

Abmessungen B x H x T: ,,450 x 144 x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Ablufthaube   DK 7826750
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
